The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • KR01BE
    EAN
    3250610134306
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe śrubowe
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • Zobacz więcej

    Znaczniki do zacisków KR01BE

    Cena
    540,00 zł
    / szt. *
    540,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Znaczniki do zacisków

    KR01BE

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 8 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • KR040SPE

      Samozacisk szeregowy PE 4mm2

      31,70 zł  / szt.*
    • KR04F5

      Zacisk szeregowy z miejscem na bezpiecznik, 4mm2

      55,50 zł  / szt.*
    • KR025LM

      Zacisk szeregowy fazowy 2, 5mm2

      22,50 zł  / szt.*
    • KR040LM

      Zacisk szeregowy fazowy 4mm2

      24,00 zł  / szt.*
    • KR02I3

      Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2, 5mm2

      39,70 zł  / szt.*
    • KR02I5

      Zacisk piętrowy, podwójny Ph/PH, 2, 5mm2

      44,20 zł  / szt.*
    • KR02SI4

      Samozacisk piętrowy potrójny przelotowy Ph/N/PE 2, 5mm2

      42,70 zł  / szt.*
    • KR04ND

      Zacisk szeregowy neutralny dla szyn zbiorczych

      47,10 zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    Wymiary
    • Wyso­kość
      5 mm
    • Szero­kość
      5 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KR01BE
    PDF
    RoHS report KR01BE
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KR01BE | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KR01BE

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KR01BE | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KR01BE

      Znaczniki do zacisków

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KR04ND - Zacisk szeregowy neutralny dla szyn zbiorczych
      KR04ND
      Zacisk szeregowy neutralny dla szyn zbiorczych
      Cena
      47,10 zł
      / szt. *
      47,10 zł
      / szt. *
    • 2
      KXB35LH - Zacisk szeregowy fazowy 35mm2
      KXB35LH
      Zacisk szeregowy fazowy 35mm2
      Cena
      47,90 zł
      / szt. *
      47,90 zł
      / szt. *
    • 3
      KXA16LH - Zacisk szeregowy fazowy 16mm2
      KXA16LH
      Zacisk szeregowy fazowy 16mm2
      Cena
      19,10 zł
      / szt. *
      19,10 zł
      / szt. *
    • 4
      KR02I3 - Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2,5mm2
      KR02I3
      Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2, 5mm2
      Cena
      39,70 zł
      / szt. *
      39,70 zł
      / szt. *
    • 5
      KXB10E - Zacisk szeregowy ochronny 10 mm2
      KXB10E
      Zacisk szeregowy ochronny 10 mm2
      Cena
      35,90 zł
      / szt. *
      35,90 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32