The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe śrubowe
    • KR02MA
    EAN
    3250610141908
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe śrubowe

    Znaczniki do zacisków KR02MA

    Cena
    146,00  zł
    / szt. *
    146,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Znaczniki do zacisków

    KR02MA

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Zacisk prze­lotowy 2 dostępne produkty
    • Zacisk szeregowy ochronny 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Zacisk prze­lotowy
    • Zacisk szeregowy ochronny
    • KR160L

      Zacisk szeregowy fazowy 16mm2

      38,50  zł  / szt.*
    • KR160N

      Zacisk szeregowy neutralny 16mm2

      22,50  zł  / szt.*
    • KR160PE

      Zacisk szeregowy PE 16mm2

      46,10  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • KR160L

      Zacisk szeregowy fazowy 16mm2

      38,50  zł  / szt.*
    • KR160PE

      Zacisk szeregowy PE 16mm2

      46,10  zł  / szt.*
    • KR160N

      Zacisk szeregowy neutralny 16mm2

      22,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Materiał
      Poliamid (PA)
    Wymiary
    • Wyso­kość
      33,3 mm
    • Szero­kość
      12 mm

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration KR02MA
    PDF
    RoHS report KR02MA
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KR02MA | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KR02MA

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KR02MA | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KR02MA

      Znaczniki do zacisków

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KR060N - Zacisk szeregowy neutralny 6mm2
      KR060N
      Zacisk szeregowy neutralny 6mm2
      Cena
      14,60  zł
      / szt. *
      14,60  zł
      / szt. *
    • 2
      KXB10E - Zacisk szeregowy ochronny 10 mm2
      KXB10E
      Zacisk szeregowy ochronny 10 mm2
      Cena
      35,90  zł
      / szt. *
      35,90  zł
      / szt. *
    • 3
      KR025L - Zacisk szeregowy fazowy 2,5mm2
      KR025L
      Zacisk szeregowy fazowy 2, 5mm2
      Cena
      6,40  zł
      / szt. *
      6,40  zł
      / szt. *
    • 4
      KR060L - Zacisk szeregowy fazowy 6mm2
      KR060L
      Zacisk szeregowy fazowy 6mm2
      Cena
      9,30  zł
      / szt. *
      9,30  zł
      / szt. *
    • 5
      KR02I2 - Zacisk piętrowy, podwójny Ph/PH, 2,5mm2
      KR02I2
      Zacisk piętrowy, podwójny Ph/PH, 2, 5mm2
      Cena
      39,20  zł
      / szt. *
      39,20  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32