- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski szeregowe wtykowe
- Zobacz więcej
Znaczniki do zacisków KR01MA
Cena
135,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Zacisk przelotowy 8 dostępne produkty -
Zacisk szeregowy ochronny 4 dostępne produkty -
Złączka szynowa z elementami elektronicznymi 1 dostępne produkty -
Blokada końcowa do zacisków 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 16 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
Wymiary
-
Wysokość33,3 mm
-
Szerokość5 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR01MA
Znaczniki do zacisków
PDF
Więcej materiałów