Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka końcowa i płytka oddzielająca 1 dostępne produkty -
Złączka szynowa z elementami elektronicznymi 1 dostępne produkty -
Oznacznik do zacisków 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego0
Wymiary
-
Wysokość47 mm
-
Szerokość60 mm
-
Głębokość60 mm
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
Materiały
-
KolorŻółty zielony
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 4 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 4 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR025PE
Zacisk szeregowy PE 2,5mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów