- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski szeregowe wtykowe
- Zobacz więcej
Znaczniki do zacisków KR04BE
Cena
540,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blokada końcowa do zacisków 2 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 51 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
MateriałPoliamid (PA)
Wymiary
-
Wysokość5 mm
-
Szerokość5 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR04BE
Znaczniki do zacisków
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów