The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • KR02EW
    EAN
    3250610134276
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe śrubowe
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • Zobacz więcej

    Płytka blokująca dla szyny Cu 10x3mm KR02EW

    Cena
    5,70  zł
    / szt. *
    5,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Płytka blokująca dla szyny Cu 10x3mm

    KR02EW

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Oznacznik do zacisków 6 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 16 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Oznacznik do zacisków
    • KR01BE

      Znaczniki do zacisków

      572,50  zł  / szt.*
    • KR01MA

      Znaczniki do zacisków

      143,10  zł  / szt.*
    • KR02BE

      Znaczniki do zacisków

      647,00  zł  / szt.*
    • KR03BE

      Znaczniki do zacisków

      510,00  zł  / szt.*
    • KR04BE

      Znaczniki do zacisków

      572,50  zł  / szt.*
    • KR05BE

      Znaczniki do zacisków

      121,90  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • KR025SL

      Samozacisk szeregowy fazowy 2, 5mm2

      10,40  zł  / szt.*
    • KR025SPE

      Samozacisk szeregowy PE 2, 5mm2

      33,70  zł  / szt.*
    • KR040SL

      Samozacisk szeregowy fazowy 4mm2

      11,50  zł  / szt.*
    • KR040SPE

      Samozacisk szeregowy PE 4mm2

      33,70  zł  / szt.*
    • KR060SL

      Samozacisk szeregowy fazowy 6mm2, 2-krotny

      17,20  zł  / szt.*
    • KR060SPE

      Samozacisk szeregowy PE 6mm2

      39,30  zł  / szt.*
    • KR025KD

      Zacisk pomiarowy 400V/18A 2, 5mm2

      25,10  zł  / szt.*
    • KR025SN

      Samozacisk szeregowy neutralny 2, 5mm2

      10,40  zł  / szt.*
    • KR040SN

      Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2

      13,00  zł  / szt.*
    • KR060SN

      Samozacisk szeregowy neutralny 6mm2, 2-krotny

      17,20  zł  / szt.*
    • KR01MA

      Znaczniki do zacisków

      143,10  zł  / szt.*
    • KR04BE

      Znaczniki do zacisków

      572,50  zł  / szt.*
    • KR05BE

      Znaczniki do zacisków

      121,90  zł  / szt.*
    • KR025SLM

      Samozacisk szeregowy fazowy 2, 5mm2, 4-krotny

      26,50  zł  / szt.*
    • KR025SNM

      Samozacisk szeregowy neutralny 2, 5mm2, 4-krotny

      26,50  zł  / szt.*
    • KR025SPEM

      Samozacisk szeregowy PE 2, 5mm2, 4-krotny

      54,30  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Beżowy
    Łącz­ność
    • Typ połączenia
      Połączenie zaciskowe

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR02EW
    PDF
    RoHS report KR02EW
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KR02EW | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KR02EW

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KR02EW | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KR02EW

      Płytka blokująca dla szyny Cu 10x3mm

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KR01EW - Blokada końcowa do zacisków do 35mm2
      KR01EW
      Blokada końcowa do zacisków do 35mm2
      Cena
      18,20  zł
      / szt. *
      18,20  zł
      / szt. *
    • 2
      KR02SIN - Zacisk szyny szeregowej N, 16mm2
      KR02SIN
      Zacisk szyny szeregowej N, 16mm2
      Cena
      39,30  zł
      / szt. *
      39,30  zł
      / szt. *
    • 3
      KR060PE - Zacisk szeregowy PE 6mm2
      KR060PE
      Zacisk szeregowy PE 6mm2
      Cena
      43,20  zł
      / szt. *
      43,20  zł
      / szt. *
    • 4
      KR100PE - Zacisk szeregowy PE 10mm2
      KR100PE
      Zacisk szeregowy PE 10mm2
      Cena
      45,60  zł
      / szt. *
      45,60  zł
      / szt. *
    • 5
      KR02I3 - Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2,5mm2
      KR02I3
      Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2, 5mm2
      Cena
      42,10  zł
      / szt. *
      42,10  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32