Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Mostek 2 dostępne produkty -
Płytka końcowa i płytka oddzielająca 1 dostępne produkty -
Blokada końcowa do zacisków 1 dostępne produkty -
Oznacznik do zacisków 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorBeżowy
Wymiary
-
Głębokość37,65 mm
-
Wysokość77,5 mm
-
Szerokość5,1 mm
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wciskane
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR025KD
Zacisk pomiarowy 400V/18A 2,5mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów