The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • KR01SAP
    EAN
    3250610134146
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe wtykowe

    Osłona końcowa do samozacisków KR025xx KR01SAP

    Cena
    3,90  zł
    / szt. *
    3,90  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Osłona końcowa do samozacisków KR025xx

    KR01SAP

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 3 dostępne produkty

    Przejdź do kategorii

    • KR025SL

      Samozacisk szeregowy fazowy 2, 5mm2

      9,80  zł  / szt.*
    • KR025SPE

      Samozacisk szeregowy PE 2, 5mm2

      31,70  zł  / szt.*
    • KR025SN

      Samozacisk szeregowy neutralny 2, 5mm2

      9,80  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Beżowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    RoHS report KR01SAP
    PDF
    REACH declaration KR01SAP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KR01SAP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KR01SAP

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KR01SAP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KR01SAP

      Osłona końcowa do samozacisków KR025xx

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03

      PDF
      315,22 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KR02SI2 - Samozacisk przelotowy, 2xPh, 2,5mm2
      KR02SI2
      Samozacisk przelotowy, 2xPh, 2, 5mm2
      Cena
      23,60  zł
      / szt. *
      23,60  zł
      / szt. *
    • 2
      KR02EW - Płytka blokująca dla szyny Cu 10x3mm
      KR02EW
      Płytka blokująca dla szyny Cu 10x3mm
      Cena
      5,30  zł
      / szt. *
      5,30  zł
      / szt. *
    • 3
      KR025KD - Zacisk pomiarowy 400V/18A 2,5mm2
      KR025KD
      Zacisk pomiarowy 400V/18A 2, 5mm2
      Cena
      23,60  zł
      / szt. *
      23,60  zł
      / szt. *
    • 4
      KR040SN - Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2
      KR040SN
      Samozacisk szeregowy neutralny 4mm2
      Cena
      12,20  zł
      / szt. *
      12,20  zł
      / szt. *
    • 5
      KR01MA - Znaczniki do zacisków
      KR01MA
      Znaczniki do zacisków
      Cena
      135,00  zł
      / szt. *
      135,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32