Samozacisk szeregowy neutralny 2,5mm2, 4-krotny KR025SNM
Cena
25,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Mostek 2 dostępne produkty -
Płytka końcowa i płytka oddzielająca 1 dostępne produkty -
Blokada końcowa do zacisków 1 dostępne produkty -
Oznacznik do zacisków 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy22 A
Wymiary
-
Wysokość95 mm
-
Szerokość5,1 mm
-
Głębokość52 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego0.5 - 2.5 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego0.5 - 2.5 mm²
Materiały
-
KolorNiebieski
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie wtykowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR025SNM
Samozacisk szeregowy neutralny 2,5mm2, 4-krotny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów