Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Oznacznik do zacisków 6 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 11 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Materiały
-
KolorNiebieski
Wymiary
-
Głębokość50,1 mm
-
Wysokość50,5 mm
-
Szerokość6,1 mm
Łączność
-
Typ połączeniaBez
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR1HC
Płytka blokująca dla szyny Cu 10x3mm
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów