Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Złączka szynowa z elementami elektronicznymi 1 dostępne produkty -
Mostek 1 dostępne produkty -
Oznacznik do zacisków 5 dostępne produkty
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy76 A
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość12 mm
-
Głębokość46,5 mm
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSzyna DIN
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 25 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 16 mm²
Materiały
-
KolorBeżowy
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR160L
Zacisk szeregowy fazowy 16mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów