- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski QuickConnect
- Zobacz więcej
Mostek równoległy do zacisków 16mm2, 2-krotny KR160B
Cena
25,50 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy76 A
Materiały
-
KolorŻółty
Wymiary
-
Wysokość19,8 mm
-
Szerokość7,6 mm
-
Głębokość18 mm
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku Łącznik krzyżowyMostek pionowy
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR160B
Mostek równoległy do zacisków 16mm2, 2-krotny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów