- Zaciski szeregowe śrubowe
- Zaciski QuickConnect
- Zobacz więcej
Mostek równoległy 10-polowy do zacisków 4mm2 KR025B10
Cena
46,10 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 2 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy32 A
Materiały
-
KolorŻółty
Wymiary
-
Wysokość49,9 mm
-
Szerokość7 mm
-
Głębokość18 mm
Sprzęt
-
Typ złącza/wtyku Łącznik krzyżowyMostek pionowy
Rodzaj połączenia
-
Liczba mostkowanych złączek10
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa KR025B10
Mostek równoległy 10-polowy do zacisków 4mm2
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-02-03
PDF315,22 kB
Więcej materiałów