The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • KR04AP
    EAN
    3250610134092
    Liczba w opakowaniu
    20 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Zaciski szeregowe śrubowe
    • Zaciski szeregowe wtykowe
    • Zobacz więcej

    Osłona końcowa do zacisków KR02I1, KR02I2, KR02I3 KR04AP

    Cena
    6,50  zł
    / szt. *
    6,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Osłona końcowa do zacisków KR02I1, KR02I2, KR02I3

    KR04AP

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Materiały
    • Kolor
      Beżowy

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - 1x N-disc./ 1xF-through L /1x earth,4mm² (English )
    PDF
    454,68 kB
    REACH declaration KR04AP
    PDF
    RoHS report KR04AP
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KR04AP | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KR04AP

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KR04AP | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KR04AP

      Osłona końcowa do zacisków KR02I1, KR02I2, KR02I3

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      329,67 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KR02SIN - Zacisk szyny szeregowej N, 16mm2
      KR02SIN
      Zacisk szyny szeregowej N, 16mm2
      Cena
      39,30  zł
      / szt. *
      39,30  zł
      / szt. *
    • 2
      KR040N - Zacisk szeregowy neutralny 4mm2
      KR040N
      Zacisk szeregowy neutralny 4mm2
      Cena
      7,50  zł
      / szt. *
      7,50  zł
      / szt. *
    • 3
      KR02I2 - Zacisk piętrowy, podwójny Ph/PH, 2,5mm2
      KR02I2
      Zacisk piętrowy, podwójny Ph/PH, 2, 5mm2
      Cena
      41,60  zł
      / szt. *
      41,60  zł
      / szt. *
    • 4
      KR02I3 - Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2,5mm2
      KR02I3
      Zacisk piętrowy, potrójny Ph/N/PE, 2, 5mm2
      Cena
      42,10  zł
      / szt. *
      42,10  zł
      / szt. *
    • 5
      KR060N - Zacisk szeregowy neutralny 6mm2
      KR060N
      Zacisk szeregowy neutralny 6mm2
      Cena
      15,50  zł
      / szt. *
      15,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32