Listwa zaciskowa licznikowa 63A 3+N KJ30T
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Moduł rozdzielnicowy z zaciskami 5 dostępne produkty -
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 2 dostępne produkty -
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do podstaw licznikowych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Prąd znamionowy63 A
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4,41 W
-
Układ biegunów4P
-
Wysokość42 mm
-
Szerokość130 mm
-
Głębokość32 mm
-
AT_HasTariffConnectionNie
-
Przekrój poprzeczny zacisku śrubowego25 mm²
-
Przekrój przewodu25 - 25 mm²
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)400 - 400 V
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa KJ30T
Listwa zaciskowa licznikowa 63A 3+N
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-24
PDF1005,35 kB
Zählersteckklemme-Deckel
Instrukcja montażu International 2010-01-13
PDF248,05 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF257,64 kB
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB