![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Listwa zaciskowa licznikowa 100A 3+N z zaciskami napięciowymi z pokrywą plomb. KJ31S
EAN
3250613802813
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
502,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 5 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do podstaw licznikowych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy100 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego9,56 W
Architektura
-
Układ biegunów4P
Wymiary
-
Wysokość60 mm
-
Szerokość153 mm
-
Głębokość38 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny zacisku śrubowego50 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2020-01-02
PDF1,94 MBInstrukcja montażu International 2020-04-21
PDF1,73 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF257,64 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2017-11-16
PDF183,50 kB
Więcej materiałów