Mostek zwierający do listwy KJ10S (1+N) KJ07Z

EAN
3250613800086
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
222,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość
    16 mm
  • Szero­kość
    98 mm
  • Głębo­kość
    79 mm

Wartość dla środowiska

Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

Zgodny z dyrektywą ROHS Tak
Zgodny z REACH Tak
Wolne od halogenu Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie