![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Bolce łączeniowe dla listwy zaciskowej 63A 3x40mm KJ01Z
EAN
3250613800024
Liczba w opakowaniu
1 Komplet
Grupa rabatowa
UTS
Cena
13,50zł
/ Komplet
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Wymiary
-
Wysokość5 mm
-
Szerokość40 mm
-
Głębokość5 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-24
PDF1005,35 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF257,64 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF238,43 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2017-11-16
PDF183,50 kB
Więcej materiałów