Mostek izolacyjny/montażowy do listw KJ30x KJ10Z

EAN
3250613802578
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
393,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    69 mm
  • Wyso­kość produktu
    26 mm
  • Szero­kość produktu
    108 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0.069 kg
  • Kolor
    czarny
  • Kolor
    czarny
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie