![](https://hager.com/pl/katalog/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pl_PL/images/loader-2.gif)
Listwa zaciskowa licznikowa 63A 3+N z zaciskami napięciowymi KJ30S
EAN
3250613802530
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
274,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Moduł rozdzielnicowy z zaciskami 5 dostępne produkty
-
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 2 dostępne produkty
-
Podstawa montażowa do liczników 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do podstaw licznikowych 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4,73 W
Architektura
-
Układ biegunów4P
Wymiary
-
Wysokość42 mm
-
Szerokość130 mm
-
Głębokość32 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny zacisku śrubowego25 mm²
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2010-01-13
PDF248,05 kBInstrukcja montażu International 2018-04-24
PDF1005,35 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF257,64 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2017-11-16
PDF183,50 kB
Więcej materiałów