The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Systemy rozdziału energii - Rozdziel­nice
    • Tech­nika przy­łącze­niowa
    • Bloki rozdzielcze
    • KJ02E
    EAN
    3250613802868
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ
    • Bloki rozdzielcze

    Blok rozdzielczy In=125A 4P 20kA KJ02E

    Cena
    596,50  zł
    / szt. *
    596,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Blok rozdzielczy In=125A 4P 20kA

    KJ02E

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      125 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    Wymiary
    • Wyso­kość
      74,50 mm
    • Szero­kość
      98 mm
    • Głębo­kość
      45 mm
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      11

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02E
    PDF
    RoHS report KJ02E
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KJ02E | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KJ02E

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KJ02E | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KJ02E

      Blok rozdzielczy In=125A 4P 20kA

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Bloki rozdzielcze i akcesoria; KJ…

      PDF
      274,85 kB
      Zdjęcie Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX... | Hager Polska

      Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...

      PDF
      183,50 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      KJ15NB - Blok rozdzielczy dodatkowy N 125A - 15 zacisków
      KJ15NB
      Blok rozdzielczy dodatkowy N 125A - 15 zacisków
      Cena
      138,70  zł
      / szt. *
      138,70  zł
      / szt. *
    • 2
      KJ100A - Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A
      KJ100A
      Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A
      Cena
      183,40  zł
      / szt. *
      183,40  zł
      / szt. *
    • 3
      KJ125B - Blok rozdzielczy 4-polowy In=125 A
      KJ125B
      Blok rozdzielczy 4-polowy In=125 A
      Cena
      341,40  zł
      / szt. *
      341,40  zł
      / szt. *
    • 4
      KJ160A - Blok rozdzielczy 4-polowy In=160 A
      KJ160A
      Blok rozdzielczy 4-polowy In=160 A
      Cena
      675,50  zł
      / szt. *
      675,50  zł
      / szt. *
    • 5
      KJ02A - Blok rozdzielczy wieloodejściowy 250A
      KJ02A
      Blok rozdzielczy wieloodejściowy 250A
      Cena
      516,50  zł
      / szt. *
      516,50  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32