Blok rozdzielczy 4-polowy In=100 A KJ100A
EAN
3250613803544
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
159,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Blok zaciskowy główny 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy100 A
Architektura
-
Liczba biegunów4
Wymiary
-
Wysokość97 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość44 mm
Pojemność
-
Liczba modułów4
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania2 - 2 Nm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF193,62 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów