Blok rozdzielczy In=125A 1P 36kA 1x35+1x16/6x16 KJ02D
EAN
3250613800123
Liczba w opakowaniu
4 szt.
Grupa rabatowa
ROZ
Cena
355,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Moduł rozdzielnicowy z zaciskami 4 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy125 A
Architektura
-
Liczba biegunów1
Wymiary
-
Wysokość95 mm
-
Szerokość45 mm
-
Głębokość50 mm
Pojemność
-
Liczba modułów1,50
Tylko do użytku wewnętrznego
-
Liczba półmodułów 17,5 mm3
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-08-29
PDF193,62 kBTechnika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów