The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • KJ02C
    EAN
    3250613800116
    Liczba w opakowaniu
    4 szt.
    Grupa rabatowa
    ROZ

    Blok rozdzielczy wieloodejściowy 160A KJ02C

    Cena
    401,80  zł
    / szt. *
    401,80  zł
    / szt. *
    Produkt jest w trakcie wycofywania, dostępny do wyczerpania stanów magazynowych - w celu uzyskania informacji o dostępności, czasie dostawy, cenie oraz dostępnym odpowiedniku, prosimy o kontakt z punktem dystrybucyjnym Hager w swojej okolicy lub z naszą infolinią

    Produkty podobne

    KJ02CN

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Blok rozdzielczy wieloodejściowy 160A

    KJ02C

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Moduł rozdziel­nicowy z zaciskami 4 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Moduł rozdziel­nicowy z zaciskami
    • KJ02E

      Blok rozdzielczy In=125A 4P 20kA

      596,50  zł  / szt.*
    • KJ02D

      Blok rozdzielczy In=125A 1P 36kA 1x35+1x16/6x16

      416,90  zł  / szt.*
    • KJ02B

      Blok rozdzielczy wieloodejściowy 400A

      564,00  zł  / szt.*
    • KJ02A

      Blok rozdzielczy wieloodejściowy 250A

      516,50  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      160 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1
    Wymiary
    • Wyso­kość
      90 mm
    • Szero­kość
      35 mm
    • Głębo­kość
      50 mm
    ‌Pojem­ność
    • Liczba modułów
      2
    Tylko do użytku wewnętrz­nego
    • Liczba półmo­dułów 17,5 mm
      4

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Distribution block 400A, closed, 1pole (English)
    PDF
    401,48 kB
    REACH declaration KJ02C
    PDF
    RoHS report KJ02C
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie KJ02C | Hager Polska

      Zdjęcie produktu KJ02C

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa KJ02C | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa KJ02C

      Blok rozdzielczy wieloodejściowy 160A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      290,81 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Bloki rozdzielcze i akcesoria; KJ…

      PDF
      274,85 kB
    Więcej materiałów
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32