Pokrywa dla KJ30 KJ05Z
EAN
3250613800062
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
UTS
Cena
75,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 1 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do podstaw licznikowych 1 dostępne produkty
-
Podstawa montażowa do liczników 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość120 mm
-
Szerokość175 mm
-
Głębokość42 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2002-10-31
PDF276,30 kBInstrukcja montażu International 2010-01-13
PDF248,05 kBInstrukcja montażu International 2020-01-02
PDF1,94 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF257,64 kB
Więcej materiałów