The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki zasilania
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • HZC214
    EAN
    3250613140748
    Liczba w opakowaniu
    1 szt.
    Grupa rabatowa
    APA
    • Rozłącz­niki i prze­łącz­niki obro­towe
    • Akcesoria rozłącz­ników obcią­żenia
    • Akcesoria do prze­łącz­ników zasilania
    • Zobacz więcej

    Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 2 / HIM406-HIM408, 63-100A HZC214

    Cena
    97,50  zł
    / szt. *
    97,50  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 2 / HIM406-HIM408, 63-100A

    HZC214

    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration HZC214
    PDF
    RoHS report HZC214
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie HZC214 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu HZC214

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa HZC214 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa HZC214

      Osłony przyłączy - górna/dolna, 4P, HAx rozmiar 2 / HIM406-HIM408, 63-100A

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2025-11-21

      PDF
      604,46 kB
      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-07-22

      PDF
      317,86 kB
      Zdjęcie Declaration | Hager Polska

      Declaration

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-04-13

      PDF
      835,39 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      HZC106 - Wałek l=320 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A
      HZC106
      Wałek l=320 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A
      Cena
      240,30  zł
      / szt. *
      240,30  zł
      / szt. *
    • 2
      HZI205 - Osłona zacisków 1600A 4P
      HZI205
      Osłona zacisków 1600A 4P
      Cena
      497,60  zł
      / szt. *
      497,60  zł
      / szt. *
    • 3
      HZC105 - Wałek l=200 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A
      HZC105
      Wałek l=200 mm do rozłączników/przełączników 800-1800A
      Cena
      178,20  zł
      / szt. *
      178,20  zł
      / szt. *
    • 4
      HZI201 - Osłona zacisków przełączników zasilania 125/160A
      HZI201
      Osłona zacisków przełączników zasilania 125/160A
      Cena
      224,80  zł
      / szt. *
      224,80  zł
      / szt. *
    • 5
      HZ157 - Mostek sprzęgający 250A
      HZ157
      Mostek sprzęgający 250A
      Cena
      1 292,00  zł
      / szt. *
      1 292,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32