Listwa zaciskowa licznikowa 63A 1+N KJ10S
Cena
112,00 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Akcesoria/części do aparatury niskonapięciowej 2 dostępne produkty -
Nośnik zacisków 1 dostępne produkty -
Akcesoria/części do podstaw licznikowych 3 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,58 W
Architektura
-
Układ biegunów2P
Wymiary
-
Wysokość40 mm
-
Szerokość90 mm
-
Głębokość32 mm
-
AT_HasTariffConnectionNie
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny zacisku śrubowego25 mm²
-
Przekrój przewodu25 - 25 mm²
Materiały
-
KolorCzysta biel
-
Kod RAL9010
Łączność
-
Typ połączeniaPołączenie śrubowe
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa KJ10S
Listwa zaciskowa licznikowa 63A 1+N
PDF -
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2018-04-24
PDF1005,35 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-02-10
PDF257,64 kB
Technika przyłączeniowa; K..., KH..., KJ..., KM..., KN..., KR..., KS..., KW..., KY..., KX...
PDF183,50 kB
Więcej materiałów