MCCB Wyłącznik mocy h1000 4P 70kA 800A LSI HEE801H
EAN
3250613349790
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
UTS
17027,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Przewód blokujący elektrycznej 2 dostępne produkty
-
Wyzwalacz wzrostowy 10 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 4 dostępne produkty
-
Blokady dźwigni 1 dostępne produkty
-
Wyzwalacz podnapięciowy 11 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 10 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy800 A
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 230V AC wg PN-EN 60947-2100 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 240V AC wg PN-EN 60947-2100 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 400V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Prąd znam. wyłączalny zwarc. graniczny Icu dla 415V AC wg PN-EN 60947-270 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 230 V (EN 60947-2)60 kA
-
Zdolność wyłączania 1P przy 400 V (EN 60947-2)9 kA
Architektura
-
Liczba biegunów4
-
Element sterujący/obsługowyPrzełącznik
-
Typ konstrukcji urządzeniaStacjonarny
Pojemność
-
Liczba modułów16
Wyzwalanie
-
Czas reakcji przy otwarciu10 ms
Ustawienia
-
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego0 - 0 A
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania65 - 65 Nm
-
Pozycja montażu/połączeniaOd frontu
Napięcie
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui800 V
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)220 - 690 V
Funkcje
-
Jednostka wyzwalaniaLSI
Główne atrybuty elektryczne
-
Czas wyzwalania wyzwalacza magnetycznego100 - 200 ms
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego153,60 W
-
Straty mocy na biegun dla prądu znamionowego51,20 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)1000
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)4000
Sprzęt
-
Liczba styków pomocniczych przełącznych0
-
Liczba styków pomocniczych rozwiernych0
-
Liczba styków pomocniczych zwiernych0
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego2x 240 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego2x 240 mm²
-
Typ złącza/wtykuZaciski
Elementy sterujące i wskaźniki
-
Wbudowany napęd silnikowyNie
Kompatybilność
-
Pasuje do szyn DINNie
Zasilanie
-
Pozycja zasilaniaDwukierunkowy
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2021-06-16
PDF7,89 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-23
PDF311,82 kBMCCB Wyłączniki mocy, wielkość h1000, LSI, In = 630 ÷ 800A; HEE…H, HNE…H
PDF185,36 kB
Więcej materiałów