MCCB Wyzwalacz wzrostowy h250-h1600 48VDC HXC002H
EAN
3250613369422
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
690,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Moc
-
Maksymalna moc pobierana1,44 VA
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP4X
Napięcie
-
Napięcie sterowania AC0 - 0 V
-
Napięcie sterowania DC48 - 48 V
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-01
PDF257,84 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności pl-PL 2023-09-13
PDF220,19 kBDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-06-20
PDF329,36 kBMCCB Wyłączniki i rozłączniki mocy - Akcesoria; HXC…, HXD…, HXE…, HXF…
PDF194,68 kB
Więcej materiałów