Integro 12V Gniazdo USB ładowania A+A 5A; biały połysk (10x) 926022509
EAN
4011334446231
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
271,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Niezbędne akcesoria
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Łączność
-
Typ złącza/wtyczki USBA
Napięcie
-
Zakres napięcia wejściowego8 - 34 V
-
Napięcie wyjściowe5 - 5 V
Wymiary
-
Wbudowane puszki podtynkowe40 mm
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtykuZacisk śrubowy
Sprzęt
-
Liczba wyjść2
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
-
Z bezpiecznikiem miniaturowymNie
Materiały
-
KolorBiały
-
Kod RAL9010
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałMetal, Tworzywo sztuczne
-
ObróbkaStan surowy
Moc
-
Zużycie energii w trybie oczekiwania0,10 W
Prąd elektryczny
-
Prąd wyjściowy2500 mA
Dodatkowe informacje
-
BezpiecznikZabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem (bezpiecznik elektroniczny)
-
WtykitykiZ 2 gniazdami USB typu A
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
Instrukcja montażu da-DK, en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2022-12-01
PDF504,14 kB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Integro Gniazda ładowania USB; 9260…
PDF185,79 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12
PDF295,32 kBDane techniczne - Deklaracja zgodności International 2022-10-12
PDF327,64 kB
Więcej materiałów