Integro Flow Puszka p/t Ø 49 mm, szary 91883

EAN
4011334053897
Liczba w opakowaniu
150 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
11,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Głębo­kość montażu
    45.5 mm
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    jasnoszary
  • Kolor specjalny - linia design
    szary
  • Kolor
    stalowy
  • Kolor
    szary
  • Materiał
    tworzywo termo­plastyczne
Instalacja / Montaż
  • Otwór
    1 otwór z możliwo­ścią wyłamania zaślepki
Przewód
  • Ø prze­wodu
    maks. 10 mm
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
  • Trudno zapalny
    wg VDE 0606-1
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker Integro mechanizmy modu­łowe
  • Wtórna linia projek­towa
    dodatki, Berker Integro mechanizmy modu­łowe, Berker Integro Classic, Berker Integro Flow, Berker B.Mobil, Berker Integro Pure
Instrukcje
  • Tekst wska­zówki
    Zacisk mocu­jący nie jest prze­zna­czony do prze­wodów płaskich!
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie