Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 49 mm, szary 91887
EAN
4011334149835
Liczba w opakowaniu
150 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
12,30 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 193 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość49 mm
-
Szerokość49 mm
-
Średnica49 mm
-
Głębokość38 mm
Rodzaj połączenia
-
Liczba wejść kablowych2
Kabel
-
Średnica kabla12 mm
Kompatybilność
-
Można dołączyćNie
Materiały
-
MateriałTworzywo termoplastyczne
-
KolorSzary
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 91887
Integro Flow Puszka p/t płytka Ø 49 mm, szary
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-17
PDF230,83 kB
Declaration of conformity International 2021-11-24
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-12-13
PDF226,92 kB
Więcej materiałów