Glasserie Ramka środkowa szklana, jasny 109300
Produkty zamienne
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Płytka czołowa 13 dostępne produkty -
Pokrętło 1 dostępne produkty -
Przycisk 2 dostępne produkty -
Sygnalizator świetlny 2 dostępne produkty -
Łącznik/przycisk żaluzjowy 4 dostępne produkty -
Zaślepka 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
-
Krotność1
-
KolorPrzezroczysty
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałSzkło
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość77 mm
-
Szerokość80 mm
-
Głębokość5,80 mm
-
Pole opisoweNie
-
Sposób montażuSzyna DIN
-
MontażPoziomy, Pionowy
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 109300
Glasserie Ramka środkowa szklana, jasny
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…
PDF343,96 kB
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-09-28
PDF295,11 kB