LT rozłącznik bezpiecz. NH3 3P 630A 690VAC szyny 60mm zasilanie/odpływ śruba M10 LT353
EAN
3250614203534
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
2 678,00 zł
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
Wkładka bezpiecznikowa niskiego napięcia 2 dostępne produkty
-
Styki pomocnicze 1 dostępne produkty
-
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Przekładnik prądowy 5 dostępne produkty
-
Osłona przyłączy 1 dostępne produkty
-
Zobacz więcej 4 dostępne inne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy630 A
-
Znamionowy prąd krótkotrwały Icw 1s IEC 6094720,40 kA
-
Dopuszczalna wartość znamionowa prądu AC22 kategoria B630 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH3
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego70 - 300 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego70 - 300 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania20 - 20 Nm
-
Sposób montażuSystem szyn
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego67 W
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)800
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
-
Całkowity okres użytkowania (wytrzymałość mech. i elektr.) IEC 60947-3 Tab 41000
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
-
Znamionowe napięcie udarowe Uimp8000 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP3X
Wymiary
-
Wysokość306 mm
-
Szerokość250 mm
-
Głębokość130 mm
-
Długość151 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-03
PDF78,40 kBEU Declaration of Conformity
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Więcej materiałów