LT zestaw przyłączy do zabudowy przekład. prąd. (3 szt.) do rozłącznika LT NH3 LZ253
EAN
3250614262531
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
1007,00 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Specyfikacja techniczna
Wymiary
-
Wysokość110 mm
-
Szerokość120 mm
-
Długość50 mm
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB, de-DE 2023-09-14
PDF699,30 kB
Więcej materiałów