LT podstawa bezpiecz. NH1 3P 250 A szyny Cu 40mm zaciski śruba M10 LT152U
EAN
3250614201042
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
938,00 zł
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
Akcesoria mechaniczne 1 dostępne produkty
-
Przekładnik prądowy 5 dostępne produkty
-
Połączenie zacisków kablowych 2 dostępne produkty
-
Akcesoria/części do podstaw bezpiecznikowych NH 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy250 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A, 224 A, 250 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH1
Architektura
-
Liczba biegunów3
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wyjściowegoZacisk M10
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk M10
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania8 - 8 Nm
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Możliwość montażu pionowegoTak
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego26 W
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui1000 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-08-03
PDF71,94 kBRozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe NH rozmiar 00, 1, 2; LT…U
PDF186,32 kB
Więcej materiałów