Podstawa bezpiecznikowa NH00 3P 160A 690VAC L00
Cena
200,90 zł
/ szt.
*
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In160 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej6 A, 10 A, 16 A, 20 A, 25 A, 32 A, 35 A, 40 A, 50 A, 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejNH00
Architektura
-
Liczba biegunów3
Rodzaj połączenia
-
Typ złącza/wtyku wejściowegoZacisk klatkowy
-
Przekrój poprzeczny przewodu sztywnego1.5 - 70 mm²
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 70 mm²
Instalacja, montaż
-
Nominalny moment dokręcania8 - 8 Nm
-
Sposób montażuPłyta montażowa
-
Możliwość montażu pionowegoTak
-
MontażOd frontu, Poziomy, Pionowy
-
Nominalny moment obrotowy górny zacisk2,60 - 2,60 Nm
-
Nominalny moment dokręcania dla zacisku odpływowego2,60 - 2,60 Nm
Moc
-
Moc rozproszona (we wkładce topikowej)4,95 W
-
Maksymalna moc rozproszona (we wkładce topikowej)12 W
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui8000 V
-
Kategoria przepięciowa3
-
Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)690 - 690 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP00
-
Konwencjonalna termika na wolnym powietrzu. Prąd z łącznikiem bezpiecznikowym i standardowym przekrój IEC 60947-1160 A
Tylko do użytku wewnętrznego
-
NormaIEC/EN 60269
Wymiary
-
Długość135 mm
-
Szerokość85 mm
-
Wysokość100 mm
Wytrzymałość
-
Wytrzymałość mechaniczna (liczba cykli)1400
-
Wytrzymałość elektryczna (liczba cykli)200
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Funkcje
-
Posiada mechanizm obrotowyNie
Warunki użytkowania
-
Temperatura przechowywania/transportu-25 - 70 °C
-
Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC 60664/IEC 60947-23
-
Zakres temperatur pracy-25 - 70 °C
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa L00
Podstawa bezpiecznikowa NH00 3P 160A 690VAC
PDF
Więcej materiałów