Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 3P 63A 400VAC 60/110VDC L063M
EAN
3250610740613
Liczba w opakowaniu
3 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
960,00 zł
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
Wstawka redukcyjna wkręcana D0 1 dostępne produkty
-
Główka bezpiecznikowa D0 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD02
Architektura
-
Liczba biegunów3
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy63 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A
-
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy lcc50 kA
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn
-
Nominalny moment dokręcania3 - 3 Nm
Wymiary
-
Szerokość/grubość szyny zbiorczej5 - 10 mm
-
Wysokość226 mm
-
Szerokość27 mm
-
Głębokość80 mm
Rodzaj połączenia
-
Przekrój poprzeczny przewodu elastycznego1.5 - 35 mm²
Warunki użytkowania
-
Zakres temperatur pracy-25 - 55 °C
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 50 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego4,50 W
-
Maksymalna utrata mocy wkładki bezpiecznikowej5,50 W
Dodatkowe informacje
-
OchronaZabezpieczenie styków przed dotykiem (palcem lub wierzchem dłoni)
Napięcie
-
Napięcie znamionowe izolacji Ui500 V
Bezpieczeństwo
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
Materiały
-
MateriałTworzywo sztuczne
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Instrukcja montażu
L063M Mounting instructions
Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2020-09-02
PDF3,35 MB -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17
PDF226,86 kBDeklaracja zgodności UE
Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe D02; L06...M, LE06...
PDF296,19 kB
Więcej materiałów