Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 3P 63A 400VAC 60/110VDC L063M

EAN
3250610740613
Liczba w opakowaniu
3 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
923,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
  • Montaż
    system szynowy
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    400 V
  • Często­tliwość
    50 Hz
Napięcie
  • Znamio­nowe napięcie izolacji Ui
    500 V
  • Znamio­nowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp
    6000 V
Prąd
  • Prąd zwar­ciowy umowny
    50 kA
  • Prąd znamio­nowy In
    63 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    2 / 4 / 6 / 10 / 13 / 16 / 20 / 25 / 35 / 50 / 63 A
Wymiary
  • Głębo­kość produktu
    80 mm
  • Wyso­kość produktu
    226 mm
  • Długość
    60 mm
  • Szero­kość produktu
    27 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    5 / 10 mm
  • busbar­distance
    60 mm
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    4.5 W
  • Maksy­malna utwata mocy wkładki bezpiecz­nikowej
    5.5 W
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    54 g
  • Materiał
    tworzywo
Instalacja / Montaż
  • Moment dokręca­jący
    3
Norma
  • Dopusz­czenia / atesty
    IEC 60947-3, EN 60947-3
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=400V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    AC-23B
  • Kategoria użyt­ko­wania dla Ue=500V AC zgodnie z IEC 60947-3 Tab. 5
    AC-23B
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Warunki użyt­ko­wania
  • Temperatura robocza
    -25…55 °C
  • Stopień zanie­czysz­czenia zgodnie z IEC 60664 / IEC 60947-2.
    3
  • Temperatura prze­chowywania­/tran­sportu
    -25…55 °C
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie