The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • LD01-02AD-1
    EAN
    3250614131554
    Liczba w opakowaniu
    10 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0

    Pokrywa do gniazda D0 1P szara LD01-02AD-1

    Cena
    7,00  zł
    / szt. *
    7,00  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Pokrywa do gniazda D0 1P szara

    LD01-02AD-1

    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      D01
    Rodzaj połączenia
    • Rodzaj oprawy lampy
      E14
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      16 A
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      1

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    REACH declaration LD01-02AD-1
    PDF
    Hager RoHS report LD01-02AD-1
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LD01-02AD-1 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LD01-02AD-1

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LD01-02AD-1 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LD01-02AD-1

      Pokrywa do gniazda D0 1P szara

      PDF
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE33K-SS - Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE33K-SS
      Gniazdo bezp. ceram. DIII E33 1P 63A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      60,00  zł
      / szt. *
      60,00  zł
      / szt. *
    • 2
      LD02K63-1SS - Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3268VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2
      LD02K63-1SS
      Gniazdo bezp. ceram. D02/1 E18 1P 3268VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2
      Cena
      75,00  zł
      / szt. *
      75,00  zł
      / szt. *
    • 3
      LE27K-3 - Gniazdo bezp. ceram. DII E27 3P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE27K-3
      Gniazdo bezp. ceram. DII E27 3P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      229,20  zł
      / szt. *
      229,20  zł
      / szt. *
    • 4
      L630A - Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W144mm 400A
      L630A
      Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W144mm 400A
      Cena
      949,50  zł
      / szt. *
      949,50  zł
      / szt. *
    • 5
      LE27K-SS - Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      LE27K-SS
      Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2
      Cena
      85,00  zł
      / szt. *
      85,00  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32