Moduł przyłączeniowy szyn zbiorczych 60mm W144mm 400A L630A

EAN
3250610740965
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
APA
Cena
856,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Prąd
  • Prąd maksy­malny
    630 A
  • Prąd znamio­nowy In
    630 A
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    160 mm
  • Szero­kość produktu
    144 mm
  • Szero­kość szyn zbior­czych
    20 / 30 mm
  • busbar­distance
    60 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    219 g
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    odpo­wiedni do szyn płaskich
Podłączenie
  • Prze­krój prze­wodu elastycz­nego (linka) w zacisku
    70 / 300mm²
  • Prze­krój prze­wodu sztyw­nego (drut) w zacisku
    70 / 300mm²
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie