Podstawa bezpiecznikowa DII 3P 25A z pokrywą izolacyjną W45mm L25L
EAN
4010330740336
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
APA
232,00zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Wkładka bezpiecznikowa D 7 dostępne produkty
-
Tuleja adaptera systemu D 7 dostępne produkty
-
Główka bezpiecznikowa D 2 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy25 A
-
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A
Instalacja, montaż
-
Sposób montażuSystem szyn
Architektura
-
Liczba biegunów3
Częstotliwość
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
Moc
-
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego1,50 W
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDII
Dostarczane wyposażenie
-
Z pokrywąTak
Wymiary
-
Wysokość50 mm
-
Szerokość45 mm
-
Długość210 mm
-
Odległość szyn zbiorczych60 mm
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej