Wstawka kalibrująca D SII/E27 10A czerwony LE27P10
EAN
3250614124525
Liczba w opakowaniu
25 szt.
Grupa rabatowa
WEB
6,70zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Klucz do wstawek stykowych bezpieczników 1 dostępne produkty
-
Główka bezpiecznikowa D 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDII
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE27
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy10 A
Wymiary
-
Wysokość24 mm
-
Szerokość24 mm
-
Długość17 mm
Materiały
-
KolorCzerwony
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2023-11-09
PDF81,57 kB
Więcej materiałów