Klucz do wstawek kalibrujących D PS II-III- LE2733S

EAN
3250614124594
Liczba w opakowaniu
1 szt.
Grupa rabatowa
WEB
Cena
98,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    30 mm
  • Długość
    114 mm
  • Szero­kość produktu
    30 mm
Materiał
  • Waga miedzi w produkcie
    0 g
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    nie dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie