The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Centrum pobierania
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria
    • LE2702
    EAN
    3250614124358
    Liczba w opakowaniu
    5 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Wkładki bezpiecz­nikowe D/D0 i akcesoria

    Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 2A 500VAC LE2702

    Cena
    5,70  zł
    / szt. *
    5,70  zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj

    Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 2A 500VAC

    LE2702

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Uzupełnij swój system

    Akcesoria opcjonalne

    • Główka bezpiecz­nikowa D 1 dostępne produkty

    Produkty powiązane

    • Przejdź do kategorii 5 dostępne produkty

    Uzupełnij swój system

    • Główka bezpiecz­nikowa D
    • LE27SK

      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie

      14,80  zł  / szt.*

    Przejdź do kategorii

    • LE27SK

      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie

      14,80  zł  / szt.*
    • LE33H

      Sprężyna redukcyjna do adaptacji bezpieczników DII w główkach DIII okrągła

      14,90  zł  / szt.*
    • LE27K-3

      Gniazdo bezp. ceram. DII E27 3P 25A 500V TS35 zac.pałąk. 10mm2

      229,20  zł  / szt.*
    • L25L

      Podstawa bezpiecznikowa DII 3P 25A z pokrywą izolacyjną W45mm

      262,20  zł  / szt.*
    • LE27KPS

      Gniazdo bezp. ceram. DII E27 1P 25A 500V na płytę zac.pałąk. 10mm2

      171,20  zł  / szt.*

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      DII
    • Charak­terystyka bezpiecz­nika
      gG
    Główne atrybuty elek­tryczne
    • Znamio­nowa zwar­ciowa zdol­ność wyłączania Icn zgodnie z IEC 60898-1
      50 kA
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy In
      2 A
    Materiały
    • Kolor
      Biały

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACH – bez SVHC Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    PEP - Fuse-link DII 25A 500V gG with indicator (english)
    PDF
    228,78 kB
    REACH declaration LE2702
    PDF
    RoHS report LE2702
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie LE2702 | Hager Polska

      Zdjęcie produktu LE2702

    • Karta danych produktu

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa LE2702 | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa LE2702

      Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 2A 500VAC

      PDF
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-25 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-08-25

      PDF
      276,84 kB
    Więcej materiałów

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LE14M - Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      LE14M
      Sprężyna redukcyjna do szufladek L7xM dla bezpieczników D01 12szt.
      Cena
      72,50  zł
      / szt. *
      72,50  zł
      / szt. *
    • 2
      LE27SK - Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
      LE27SK
      Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII KII34 E27 25A 500V ceramiczna wyk.wąskie
      Cena
      14,80  zł
      / szt. *
      14,80  zł
      / szt. *
    • 3
      LE1863 - Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      LE1863
      Wkładka topikowa D02 gG 63A 400VAC
      Cena
      19,30  zł
      / szt. *
      19,30  zł
      / szt. *
    • 4
      LE1850 - Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC
      LE1850
      Wkładka topikowa D02 gG 50A 400VAC
      Cena
      8,70  zł
      / szt. *
      8,70  zł
      / szt. *
    • 5
      LE1832 - Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
      LE1832
      Wkładka topikowa D02 gG 32A 400VAC
      Cena
      8,70  zł
      / szt. *
      8,70  zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polska Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32