Wkładka bezpiecznikowa DTII/E27 wyk.zwłoczne gG (Bi-Wtz) 6A 500VAC LE2706
EAN
3250614124372
Liczba w opakowaniu
5 szt.
Grupa rabatowa
WEB
4,90zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Uzupełnij swój system
Akcesoria opcjonalne
-
Główka bezpiecznikowa D 1 dostępne produkty
Uzupełnij swój system
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejDII
-
Charakterystyka bezpiecznikagG
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy6 A
Materiały
-
KolorZielony
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Declaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2018-06-21
PDF131,94 kB
Więcej materiałów