Główka bezpiecznikowa ceramiczna DII PSKII E27 25A 500V plombowana LE27SIP

EAN
3250614131868
Liczba w opakowaniu
20 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
10,70zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 500 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    25 A
Bezpiecznik
  • Wiel­kość wkładki bezpiecz­nikowej
    DII
Wymiary
  • Wyso­kość produktu
    38 mm
Materiał
  • Materiał
    tworzywo
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie