The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Poland
  • Mapa dystrybutorów
  • Kontakt
Zdjęcie Logo | Hager Polska
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog produktów
    • Rozwiązania
    • Wiedza i inspiracja
    • Narzędzia i aplikacje
    • Szkolenia i wsparcie
    • O nas
    • Nowości i wyda­rzenia
    Konto
    • Hager Polska
    • Katalog
    • Główna aparatura łącze­niowa
    • Wkładki bezpie­cz­nikowe, podstawy i rozłącz­niki bezpie­cz­nikowe
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0
    • L066M
    EAN
    3250614133787
    Liczba w opakowaniu
    3 szt.
    Grupa rabatowa
    WEB
    • Gniazda i podstawy bezpiecz­nikowe D/D0

    Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 4P 63A 400VAC 60/110VDC L066M

    Cena
    890,00 zł
    / szt. *
    890,00 zł
    / szt. *
    Znajdź sprzedawcę
    Dodaj do listy
    Dodaj do listy

    Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów

    Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager

    Utwórz konto Zaloguj się

    Wybierz sprzedawcę

    Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online

    Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 4P 63A 400VAC 60/110VDC

    L066M

    • Akcesoria
    • Specyfikacja techniczna
    • Wartość dla środowiska
    • Dokumentacja
    • Więcej produktów
    Pobierz kartę produktu

    Specyfikacja techniczna

    Bezpiecznik
    • Rozmiar wkładki bezpiecz­nikowej
      D02
    Archi­tek­tura
    • Liczba biegunów
      4
    Prąd elek­tryczny
    • Prąd znamio­nowy
      63 A
    • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
      2 A, 4 A, 6 A, 10 A, 13 A, 16 A, 20 A, 25 A, 35 A, 50 A, 63 A, 32 A, 40 A
    • Znamio­nowy warun­kowy prąd zwar­ciowy lcc
      50 kA
    Instalacja, montaż
    • Sposób montażu
      System szyn
    • Nomi­nalny moment dokręcania
      2,50 - 2,50 Nm
    Wymiary
    • Wyso­kość
      80 mm
    • Szero­kość
      27 mm
    • Głębo­kość
      77 mm
    Rodzaj połączenia
    • Prze­krój poprzeczny prze­wodu elastycz­nego
      1.5 - 35 mm²
    Warunki użyt­ko­wania
    • Zakres temperatur pracy
      -25 - 55 °C
    Często­tliwość
    • Często­tliwość
      50 - 50 Hz
    Moc
    • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
      5,60 W
    • Maksy­malna utrata mocy wkładki bezpiecz­nikowej
      5,50 W
    Dodat­kowe infor­macje
    • ‌Ochrona
      Zabez­pie­czenie styków przed doty­kiem (palcem lub wierz­chem dłoni)
    Napięcie
    • Napięcie znamio­nowe izolacji Ui
      800 V
    Bezpie­czeń­stwo
    • Klasa ochrony przed wnika­niem (IP)
      IP20
    Materiały
    • Materiał
      Tworzywo sztuczne

    Wartość dla środowiska

    Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej

    Zgodność z RoHS Tak
    Zgodny z REACh – bez SVHC Tak
    Bezhalogenowe Tak

    Certyfikaty i dokumenty

    Hager REACH declaration L066M
    PDF
    Hager RoHS report L066M
    PDF

    Pobierz

    • Obraz produktu

      Zdjęcie L066M | Hager Polska

      Zdjęcie produktu L066M

    • Product datasheet

      Zdjęcie Hager Karta katalogowa L066M | Hager Polska

      Hager Karta katalogowa L066M

      Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 4P 63A 400VAC 60/110VDC

      PDF
    • Instrukcja montażu

      Zdjęcie L066M Mounting instructions | Hager Polska

      L066M Mounting instructions

      Instrukcja montażu en-GB, fr-FR, de-DE 2020-11-20

      PDF
      3,33 MB
    • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

      Zdjęcie Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17 | Hager Polska

      Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2024-09-17

      PDF
      226,86 kB
      Zdjęcie Deklaracja zgodności UE | Hager Polska

      Deklaracja zgodności UE

      Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe D02; L06...M, LE06...

      PDF
      296,19 kB
    Więcej materiałów

    Część zamienna

    Zobacz więcej

    Zobacz inne produkty z tej serii

      5
    • 1
      LD01-02AD-3 - Pokrywa gniazd bezpiecznikowych LD01/LD02 3P VR3009/3 szara
      LD01-02AD-3
      Pokrywa gniazd bezpiecznikowych LD01/LD02 3P VR3009/3 szara
      Cena
      15,00 zł
      / szt. *
      15,00 zł
      / szt. *
    • 2
      LD01K16-3AS - Gniazdo bezp. ceram. D01/3 E14 3P 3168/3VR 16A 400VAC TS35 zac.pałąk. 4mm2
      LD01K16-3AS
      Gniazdo bezp. ceram. D01/3 E14 3P 3168/3VR 16A 400VAC TS35 zac.pałąk. 4mm2
      Cena
      78,00 zł
      / szt. *
      78,00 zł
      / szt. *
    • 3
      LD01-02AD-1 - Pokrywa do gniazda D0 1P szara
      LD01-02AD-1
      Pokrywa do gniazda D0 1P szara
      Cena
      6,40 zł
      / szt. *
      6,40 zł
      / szt. *
    • 4
      L25L - Podstawa bezpiecznikowa DII 3P 25A z pokrywą izolacyjną W45mm
      L25L
      Podstawa bezpiecznikowa DII 3P 25A z pokrywą izolacyjną W45mm
      Cena
      240,00 zł
      / szt. *
      240,00 zł
      / szt. *
    • 5
      L063M - Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 3P 63A 400VAC 60/110VDC
      L063M
      Rozłącznik bezpiecz. listw. do szyn 60mm D01/D02/CH10 3P 63A 400VAC 60/110VDC
      Cena
      960,00 zł
      / szt. *
      960,00 zł
      / szt. *
    *Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie. Podane ceny nie zawierają podatku VAT

    Produkty i rozwiązania

    • Rozdział energii
    • Automatyka budynku
    • Osprzęt elektroinstalacyjny
    • Systemy prowadzenia przewodów
    • Nasze rozwiązania

    Pomoc i wsparcie

    • Kontakt
    • Pomocne narzędzia
    • Dokumenty do pobrania
    • Akademia Hager
    • Centra biurowo-szkoleniowe
    • Kariera

    Chcesz być na bieżąco z informacjami i nowościami?

    • Newsletter

    Zaob­serwuj nas

    • O nas
    • Polityka prywatności
    • Cookies
    • Procedura zgłoszeń naruszeń prawa - ochrona sygnalistów
    • Ochrona praw autorskich
    • Strategia podatkowa
    • Zgłoś lukę

    Hager Polo Sp. z o.o.
    PL 43-100 Tychy, ul. Fabryczna 10
    NIP: 646-001-55-32