Gniazdo bezp. ceram. D01/3 E14 3P 3168/3VR 16A 400VAC TS35 zac.pałąk. 4mm2 LD01K16-3AS

EAN
3250614131516
Liczba w opakowaniu
5 PCEs
Grupa rabatowa
WEB
Cena
74,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja
  • Liczba biegunów
    3 P
  • Układ biegunów
    3 P
  • Montaż
    Mocowanie na zatrzask
Charak­terystyka elek­tryczna
  • Napięcie znamio­nowe łącze­niowe Ue (AC)
    0 / 400 V
Prąd
  • Prąd znamio­nowy In
    16 A
  • Prąd znamio­nowy wkładki bezpiecz­nikowej
    2 / 4 / 6 / 10 / 16 A
Moc
  • Całko­wite straty mocy dla prądu znamio­nowego
    9 W
Materiał
  • Materiał
    Ceramika
Dostawa
  • Z osłoną
    Tak
Akcesoria
  • Typ akceso­riów
    pokrywa ochronna
Norma
  • Dyrek­tywa euro­pejska WEEE
    dotyczy
Bezpie­czeń­stwo
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie