Wstawka kalibrująca D01 E14 6A PH01-6 LE14P06
Cena
6,80 zł
/ Sztuka
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Wstawka redukcyjna wkręcana D0 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 4 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Specyfikacja techniczna
Bezpiecznik
-
Rozmiar wkładki bezpiecznikowejD01
Rodzaj połączenia
-
Rodzaj oprawy lampyE14
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy In6 A
Wymiary
-
Wysokość12 mm
-
Szerokość12 mm
-
Długość10,50 mm
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz si? wi?cej
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Pobierz
-
Obraz produktu
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Karta katalogowa LE14P06
Wstawka kalibrująca D01 E14 6A PH01-6
PDF -
ProductECDeclaration
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF472,34 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-US 2026-07-15
PDF275,06 kB
Deklaracja zgodności UE
Wkładki bezpiecznikowe D/D0 i akcesoria
PDF285,96 kB
Wi?cej materia?ów